ESLON, raccord Eslo-Coat LX, douille (S)

ESLON, raccord Eslo-Coat LX, douille (S)
  • Remise sur volume
The core is adhered to the inner surface of the lined steel pipe, effectively blocking the permeation of water to the metal surface, and thereby preventing corrosion of the tube end portion and the fitting body.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LXS1H
LXS15
LXS20
LXS25
LXS32
LXS40
LXS50
LXS65
LXS80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

61.83 €

1 8 jours 4B (100A)

4.47 €

1 Disponible 6 jours 1/2B (15A)

4.93 €

1 Disponible 6 jours 3/4B (20A)

6.24 €

1 8 jours 1B (25A)

8.25 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)

10.72 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)

15.20 €

1 8 jours 2B (50A)

26.25 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)

35.14 €

1 8 jours 3B (80A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Douille
Matériau Acier Type à filetage de connexion M1 Rc Fluide applicable Eau
Traitement de surface Peinture Garniture intérieure en résine Disponible

Assistance technique