ESLON, raccord Eslo-Coat LX, raccords en T (T)

ESLON, raccord Eslo-Coat LX, raccords en T (T)
  • Remise sur volume
The core is adhered to the inner surface of the lined steel pipe, effectively blocking the permeation of water to the metal surface, and thereby preventing corrosion of the tube end portion and the fitting body.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LXT1H
LXT15
LXT20
LXT25
LXT32
LXT50
LXT65
LXT80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

85.21 €

1 8 jours 4B (100A)

5.22 €

1 Disponible 6 jours 1/2B (15A)

5.80 €

1 Disponible 6 jours 3/4B (20A)

9.06 €

1 8 jours 1B (25A)

13.59 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)

25.32 €

1 8 jours 2B (50A)

52.55 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)

73.39 €

1 8 jours 3B (80A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord en T
Matériau Acier Type à filetage de connexion M1 Rc Fluide applicable Eau
Traitement de surface Peinture Garniture intérieure en résine Disponible

Assistance technique