Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KNOBRB-SUS-M4-6 |
KNOBRB-SUS-M4-8 |
KNOBRB-SUS-M8-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Section de montage, longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262.44 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | M4 | 6 | ||
85.71 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | M4 | 8 | ||
129.37 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | M8 | 20 |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Type à section de montage | Filetage mâle | Type à forme ronde | Cylindrique |
---|---|---|---|---|---|
Usiné sur le côté | Moleté | Fonction supplémentaire | NA | Usinage d'extrémité filetée | NA |
Traitement de surface du corps principal | NA | Section de montage, matériau | Acier inoxydable | Section de montage, traitement de la surface | NA |
Unité de vente | Boîte / paquet |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Section de montage, longueur L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles