Boulon à fleur n° 3 blanc【250 pièces par conditionnement】

Boulon à fleur n° 3 blanc
Low cost due to creation in a collection mold. Elegant petal design. The head part is a high strength polyamide resin, and the thread part uses SWRM-10.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KNOBPWFNO3-ST3W-M5-17
KNOBPWFNO3-ST3W-M5-22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSection de montage, longueur L
(mm)

78.28 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1017

92.17 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1022

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygone Type à section de montage Filetage mâle Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal M5
Type à forme polygonale Heptagone Usinage d'extrémité filetée NA Traitement de surface du corps principal NA
Section de montage, matériau Acier Section de montage, traitement de la surface Blanc trivalent Corps principal, D.E. D(Ø) 17
Corps principal, hauteur t(mm) 7 Unité de vente Boîte / paquet

Assistance technique