Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KNOBPBFNO3-ST-M4 |
KNOBPBFNO3-ST-M5 |
KNOBPBFNO3-ST-M6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
289.50 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | M4 | ||
304.76 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | M5 | ||
355.60 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | M6 |
Loading...
Corps principal, type | Polygone | Type à section de montage | Filetage femelle | Type à forme polygonale | Heptagone |
---|---|---|---|---|---|
Taraudé, usinage de trous ronds | Trou borgne | Traitement de surface du corps principal | NA | Section de montage, matériau | Acier |
Section de montage, traitement de la surface | NA | Unité de vente | Boîte / paquet |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles