Écrou hexagonal en polycarbonate, spécial (M8 blanc, M10 / M12 transparent)

Écrou hexagonal en polycarbonate, spécial (M8 blanc, M10 / M12 transparent)
  • Remise sur volume
[Basic shape] Hex nut
[Material] Polycarbonate
[Surface treatment] None
[Thread type] Metric coarse
[Nominal thread (M)] 8/10/12
[Applications/Functions] Standard
[Sales unit] Sold separately (can be purchased as a single unit)
[Hex nut standard] Type 1

(i)Remarque

  • Le produit illustré sur l'image est uniquement représentatif. Reportez-vous aux normes du produit pour en savoir plus.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HNTO1-PC-M10
HNTO1-PC-M12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal (M)

2.24 €

1 Disponible 6 jours 10

2.61 €

1 Disponible 6 jours 12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de base Écrou hexagonal Matériau Polycarbonate Traitement de surface N/A
Type de strie du filetage Métrique, gros filet Application / Fonction Standard Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Traitement de surface (détails) N/A Écrou hexagonal standard Type A

Assistance technique