Écrou hexagonal polypropylène

Écrou hexagonal polypropylène
  • Remise sur volume
[Basic shape] Hex nut
[Material] Polypropylene
[Surface treatment] None screw thread
[Type] Metric coarse application / function standard
[Sales unit] Sold separately (can be purchased as a single unit)
[Surface treatment] (details) none hex nut standard 1 type
[Nominal designation of screw thread (M)] 4 5 6 8 10 12
[Height (mm)] 3.2 4 5 6.5 8 10

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HNT1-PP-M4
HNT1-PP-M12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Hauteur
(mm)

2.19 €

1 Disponible 6 jours 1043.2

2.16 €

1 Disponible 6 jours 101210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de base Écrou hexagonal Matériau Polypropylène Traitement de surface N/A
Type de strie du filetage Métrique, gros filet Application / Fonction Standard Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Traitement de surface (détails) N/A Écrou hexagonal standard Type A

Assistance technique