Écrou hexagonal PTFE

Écrou hexagonal PTFE
  • Remise sur volume
[Basic shape] Hex nut
[Material] PTFE
[Surface treatment] None screw thread
[Type] Metric coarse application / function standard
[Sales unit] Sold separately (can be purchased as a single unit)
[Surface treatment] (details) none hex nut standard 1 type
[Nominal designation of screw thread (M)] 3 4 5 6 8 10

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HNT1-PTFE-M3
HNT1-PTFE-M4
HNT1-PTFE-M5
HNT1-PTFE-M6
HNT1-PTFE-M8
HNT1-PTFE-M10
HNT1-PTFE-M12
HNT1-PTFE-M16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M)

11.05 €

1 Disponible 6 jours 103

11.80 €

1 Disponible 6 jours 104

12.17 €

1 Disponible 6 jours 105

14.74 €

1 Disponible 6 jours 106

18.44 €

1 Disponible 6 jours 108

20.32 €

1 Disponible 6 jours 1010

21.07 €

1 Disponible 6 jours 1012

47.15 €

1 Disponible 6 jours 1016

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de base Écrou hexagonal Matériau PTFE Traitement de surface N/A
Type de strie du filetage Métrique, gros filet Application / Fonction Standard Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Traitement de surface (détails) N/A Écrou hexagonal standard Type A

Assistance technique