Écrous hexagonaux niveau 2 Wit【1-150 pièces par conditionnement】

Écrous hexagonaux niveau 2 Wit
  • Remise sur volume
[Materials] Steel, Stainless steel
[Surface treatment] None, Bright chromate plating, Chromate plating, Nickel plating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HNT2-ST-W1/2
HNT2-ST-W5/8
HNT2-STU-W1/2
HNT2-SUS-W1+1/2
HNT2-SUS-W1+1/4
HNT2-SUS-W1/2
HNT2-SUS-W1/4
HNT2-SUS-W3/4
HNT2-SUS-W3/8
HNT2-SUS-W5/8
HNT2-SUS-W5/16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface Unité de vente Vis nominale (pouce) Traitement de surface (détails) Hauteur
(mm)

42.73 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] N/ABoîte / paquet1/2[Non fourni] N/A10

32.10 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] N/ABoîte / paquet5/8[Non fourni] N/A13

3.14 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] AcierPlacage chromé brillantQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)1/2Placage chromé brillant10

332.49 €

8 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/ABoîte / paquet1 1/2[Non fourni] N/A30

230.30 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/ABoîte / paquet1 1/4[Non fourni] N/A25

4.24 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)1/2[Non fourni] N/A10

0.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)1/4[Non fourni] N/A5

17.21 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)3/4[Non fourni] N/A16

3.68 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)3/8[Non fourni] N/A8

8.75 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)5/8[Non fourni] N/A13

3.41 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)5/16[Non fourni] N/A6.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de filetage Whitworth, gros filet Applications, fonctions Standard Type à écrou hexagonal Type 2

Assistance technique