Écrous avec un rapport de 10 niveau 1, Wit【1-39 pièces par conditionnement】

Écrous avec un rapport de 10 niveau 1, Wit
  • Remise sur volume
The nominal diameter and height of the nut are equal.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HNT1-403-W1
HNT1-403-W1+1/4
HNT1-403-W3/4
HNT1-403-W3/8
HNT1-ST-W1/2
HNT1-ST-W5/8
HNT1-STU-W1/2
HNT1-STU-W5/8
HNT1-SUS-W1
HNT1-SUS-W1+1/2
HNT1-SUS-W1+1/4
HNT1-SUS-W1+1/8
HNT1-SUS-W1/2
HNT1-SUS-W1+3/8
HNT1-SUS-W3/4
HNT1-SUS-W3/8
HNT1-SUS-W5/8
HNT1-SUS-W7/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface Unité de vente Vis nominale (pouce) Traitement de surface (détails)

296.17 €

21 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10-[Non fourni] N/ABoîte / paquet1[Non fourni] N/A

256.63 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10-[Non fourni] N/ABoîte / paquet1 1/4[Non fourni] N/A

305.34 €

39 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10-[Non fourni] N/ABoîte / paquet3/4[Non fourni] N/A

3.95 €

1 Disponible 6 jours 10-[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)3/8[Non fourni] N/A

2.02 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)1/2[Non fourni] N/A

1.18 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Acier[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)5/8[Non fourni] N/A

0.76 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] AcierPlacage chromé brillantQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)1/2Placage chromé brillant

2.40 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] AcierPlacage chromé brillantQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)5/8Placage chromé brillant

27.40 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)1[Non fourni] N/A

392.67 €

8 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/ABoîte / paquet1 1/2[Non fourni] N/A

275.02 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/ABoîte / paquet1 1/4[Non fourni] N/A

254.90 €

12 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/ABoîte / paquet1 1/8[Non fourni] N/A

4.40 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)1/2[Non fourni] N/A

298.89 €

8 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/ABoîte / paquet1 3/8[Non fourni] N/A

14.29 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)3/4[Non fourni] N/A

2.91 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)3/8[Non fourni] N/A

9.17 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)5/8[Non fourni] N/A

18.16 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)7/8[Non fourni] N/A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de filetage Whitworth, gros filet Applications, fonctions Standard Type à écrou hexagonal Type A

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique