Écrou de plaque Whitworth【1-1,000 pièces par conditionnement】

Écrou de plaque Whitworth
  • Remise sur volume
[Material] Steel
[Surface treatment] Bright chromate plating screw thread
[Type] Whitworth coarse application / function standard
[Surface treatment] (details) bright chromate plating
[Sales unit] Individual (can be purchased as a single unit) boxes, packs
[Nominal designation of screw thread (inch)] 1/4 5/16 3/16
[Height (mm)] 2.3 3 4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NSQ-STU-W1/4
NSQ-STU-W5/16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Unité de vente Vis nominale (pouce) Hauteur
(mm)

1.72 €

1 Disponible 6 jours Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)1/43

139.39 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Boîte / paquet5/164

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Traitement de surface Placage chromé brillant Type de filetage Whitworth, gros filet
Applications, fonctions Standard Traitement de surface (détails) Placage chromé brillant

Assistance technique