Écrou en losange de type B

Écrou en losange de type B
  • Remise sur volume
[Material] Steel
[Surface treatment] Bright chromate plating screw thread
[Type] Metric coarse application / function standard
[Sales unit] Separately (can be purchased as a single unit)
[Surface treatment] (details) bright chromate plating
[Type] B
[Nominal designation of screw thread (M)] 5 6
[Height (mm)] 5 6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NSQOB-STU-M5
NSQOB-STU-M6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Hauteur
(mm)

1.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

55

1.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

66

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Traitement de surface Placage chromé brillant Type de filetage Métrique, gros filet
Applications, fonctions Standard Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Traitement de surface (détails) Placage chromé brillant
Type B

Assistance technique