Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSPRDH-STN-M4-70 |
CSPRDH-STU-M4-70 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68.77 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | [Placage au nickel] Placage nickel | ||
50.54 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant |
Loading...
Forme détaillée | Tête fraisée ronde | Vis nominale (M) | 4 | Longueur L (mm)(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier | Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme | Pas(mm) | 0.7 |
FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) |
Unité de vente | Boîte / paquet | Type à vis | À moitié fileté | Longueur du filetage(mm) | 50 |
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles