Vis taraudée bombée fine avec trou en forme de croix 1 type de forme A

Vis taraudée bombée fine avec trou en forme de croix 1 type de forme A
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Thread ridge type] Self-tapping Screws
[Nominal Thread (M)] 4
[Detailed shape] Bind
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Stainless steel
[Surface treatment] None
[Tip shape] Other Specials
[Shape]
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Length L (mm)] 8 12 14 16 18 20 25 30
[Type]

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPBDT-SUS-TP4-8
CSPBDT-SUS-TP4-14
CSPBDT-SUS-TP4-16
CSPBDT-SUS-TP4-18
CSPBDT-SUS-TP4-20
CSPBDT-SUS-TP4-25
CSPBDT-SUS-TP4-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm)

1.67 €

1 Disponible 6 jours 108

1.69 €

1 Disponible 6 jours 1014

1.68 €

1 Disponible 6 jours 1016

1.71 €

1 Disponible 6 jours 1018

0.10 €

0.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020

1.73 €

1 Disponible 6 jours 1025

1.73 €

1 Disponible 6 jours 1030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête bombée Vis nominale (M) 4 Matériau Acier inoxydable
Traitement de surface N/A Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales
Type de filetage Vis autotaraudeuse Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Assistance technique