Vis taraudées à petite tête bombée à empreinte cruciforme, 2 modèles sans fente, de forme B-0【1-1,000 pièces par conditionnement】

Vis taraudées à petite tête bombée à empreinte cruciforme, 2 modèles sans fente, de forme B-0
  • En promotion
  • Remise sur volume
Tapered down to the top 2.5 to 3 threads, providing a finer pitch than type 1.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPTRH-SUS-TP4-8
CSPTRH-SUS-TP4-10
CSPTRH-SUS-TP4-12
CSPTRH-SUS-TP4-16
CSPTRH-SUSGJB-TP4-8
CSPTRH-SUSGJB-TP4-10
CSPTRH-SUSGJB-TP4-12
CSPTRH-SUSGJB-TP4-16
CSPTRH-SUSTBS-TP4-8
CSPTRH-SUSTBS-TP4-10
CSPTRH-SUSTBS-TP4-12
CSPTRH-SUSTBS-TP4-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm) Traitement de surface Unité de vente Longueur du filetage
(mm)

0.18 €

0.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

108[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)10

1.67 €

1 Disponible 6 jours 1010[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)16

1.69 €

1 Disponible 6 jours 1012[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)20

1.67 €

1 Disponible 6 jours 1016[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)16

105.18 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 108[Placage cuivre] Placage marron allemandBoîte / paquet10

1.70 €

1 Disponible 6 jours 1010[Placage cuivre] Placage marron allemandQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)12

1.69 €

1 Disponible 6 jours 1012[Placage cuivre] Placage marron allemandQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)20

1.71 €

1 Disponible 6 jours 1016[Placage cuivre] Placage marron allemandQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)10

120.74 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 108[Peint en noir] Peinture noireBoîte / paquet12

89.06 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1010[Peint en noir] Peinture noireBoîte / paquet16

93.71 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1012[Peint en noir] Peinture noireBoîte / paquet10

103.86 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1016[Peint en noir] Peinture noireBoîte / paquet12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Bombée Vis nominale (M) 4 Matériau Acier inoxydable
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate Type de filetage Vis autotaraudeuse
Forme de base Standard (rond)

Assistance technique