Vis autoperceuse à tête plate à empreinte cruciforme MRX (D=6)

Vis autoperceuse à tête plate à empreinte cruciforme MRX (D=6)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Nominal designation (M)] 4
[Detailed shape] Round flat head
[Mount hole shape] Phillips head
[Basic shape] Standard (round)
[Material] Stainless steel
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Self-drilling
[Tip shape] Other / special
[Shape]
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Length L (mm)] 13 16 19 25 30 35

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPRDT-SUS-M4-16
CSPRDT-SUS-M4-19
CSPRDT-SUS-M4-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm)

1.75 €

1 Disponible 6 jours 1016

1.76 €

1 Disponible 6 jours 1019

0.36 €

0.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

1025

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête fraisée ronde Filetage nominal (M) 4 Matériau Acier inoxydable
Traitement de surface N/A Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales
Type de strie du filetage Vis autoperceuses Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Assistance technique