Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CSPPNT-SUS-D4-13
Forme détaillée | Cylindrique | Filetage nominal (M) | 4 | Longueur L (mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable | Traitement de surface | N/A | Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme |
FORME D'EMBOUT | Autres formes spéciales | Type de strie du filetage | Vis autoperceuses | Forme de base | Standard (rond) |
Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Vous vous trouvez sur la page de Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme MRX Barrister en aluminium pour plaque métallique fine, le numéro d'article est le suivant: CSPPNT-SUS-D4-13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSPPNT-SUS-D4-13.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles