Vis à tête plate Drisk

Vis à tête plate Drisk
  • Remise sur volume
Screw with cutting blades at the tip. Even if the material is sheet metal, a pilot hole is not required.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPCSS-STU-D4-25
CSPCSS-STU-D5-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal (M)

1.63 €

1 Disponible 6 jours 4

1.67 €

1 Disponible 6 jours 5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Disque Longueur L (mm) 25 Matériau Acier
Traitement de surface Placage chromé brillant Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales
Type de strie du filetage Vis autoperceuses Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet

Assistance technique