• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

(+-) vis vertes

(+-) vis vertes
  • Remise sur volume
Widely used as a ground terminal screw.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXBH-BR-M5-10
HXBH-BR-M5-12
HXBH-BR-M5-15
HXBH-BR-M6-8
HXBH-BR-M6-10
HXBH-BR-M6-12
HXBH-BR-M6-15
HXBH-BR-M8-10
HXBH-BR-M8-12
HXBH-BR-M8-15
HXBH-BR-M8-20
HXBH-BR-M8-25
HXBH-BR-M10-12
HXBH-BR-M10-16
HXBH-BR-M10-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Pas
(mm)

0.28 €

1 Disponible 6 jours 105100.8

0.28 €

1 Disponible 6 jours 105120.8

0.31 €

1 Disponible 6 jours 105150.8

0.39 €

1 Disponible 6 jours 10681

0.40 €

1 Disponible 6 jours 106101

0.44 €

1 Disponible 6 jours 106121

0.48 €

1 Disponible 6 jours 106151

0.82 €

1 Disponible 6 jours 108101.25

0.86 €

1 Disponible 6 jours 108121.25

0.93 €

1 Disponible 6 jours 108151.25

1.03 €

1 Disponible 6 jours 108201.25

1.46 €

1 Disponible 6 jours 108251.25

2.54 €

1 Disponible 6 jours 1010121.5

2.41 €

1 Disponible 6 jours 1010161.5

2.85 €

1 Disponible 6 jours 1010201.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Laiton Traitement de surface N/A
Forme du trou de montage Tête plate ou à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Hexagonal Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Type à vis Filet complet

Assistance technique