Petites vis pour poignée avec trou en forme de croix【400-500 pièces par conditionnement】

Petites vis pour poignée avec trou en forme de croix

[Nominal Thread (M)] 4
[Pitch (mm)] 0.7
[Detailed shape] Low Head
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Steel
[Thread ridge type] Metric coarse
[Sales unit] Box/package
[Length L (mm)] 20 23 25 30 35 40 45
[Surface treatment] Trivalent chromate non-chrome plating white, Trivalent white, Chromate plating, Stainless steel coating, German brown plating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPLWH-ST3W-M4-20
CSPLWH-ST3W-M4-23
CSPLWH-ST3W-M4-25
CSPLWH-ST3W-M4-30
CSPLWH-ST3W-M4-35
CSPLWH-ST3W-M4-40
CSPLWH-ST3W-M4-45
CSPLWH-STC-M4-20
CSPLWH-STC-M4-23
CSPLWH-STC-M4-25
CSPLWH-STC-M4-30
CSPLWH-STC-M4-35
CSPLWH-STC-M4-40
CSPLWH-STC-M4-45
CSPLWH-STCNW-M4-20
CSPLWH-STCNW-M4-23
CSPLWH-STCNW-M4-25
CSPLWH-STCNW-M4-30
CSPLWH-STCNW-M4-35
CSPLWH-STCNW-M4-40
CSPLWH-STCNW-M4-45
CSPLWH-STGJB-M4-20
CSPLWH-STTSC-M4-23
CSPLWH-STTSC-M4-30
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur L (mm)
(mm)
Traitement de surface

12.67 €

500 pièces par conditionnement

5 jours 1020[Chrome trivalent] Trivalent blanc

16.80 €

500 pièces par conditionnement

5 jours 1023[Chrome trivalent] Trivalent blanc

19.02 €

500 pièces par conditionnement

5 jours 1025[Chrome trivalent] Trivalent blanc

16.38 €

400 pièces par conditionnement

5 jours 1030[Chrome trivalent] Trivalent blanc

16.35 €

400 pièces par conditionnement

11 jours 1035[Chrome trivalent] Trivalent blanc

23.81 €

500 pièces par conditionnement

11 jours 1040[Chrome trivalent] Trivalent blanc

25.27 €

500 pièces par conditionnement

5 jours 1045[Chrome trivalent] Trivalent blanc

10.44 €

500 pièces par conditionnement

5 jours -20[Placage chrome] Placage chromé

15.87 €

500 pièces par conditionnement

Devis -23[Placage chrome] Placage chromé

15.87 €

500 pièces par conditionnement

5 jours -25[Placage chrome] Placage chromé

13.63 €

400 pièces par conditionnement

5 jours -30[Placage chrome] Placage chromé

14.58 €

400 pièces par conditionnement

5 jours -35[Placage chrome] Placage chromé

19.62 €

500 pièces par conditionnement

5 jours -40[Placage chrome] Placage chromé

20.98 €

500 pièces par conditionnement

5 jours -45[Placage chrome] Placage chromé

15.87 €

500 pièces par conditionnement

11 jours 1020[Chrome trivalent] Placage chromé blanc

19.84 €

500 pièces par conditionnement

Devis 1023[Chrome trivalent] Placage chromé blanc

20.21 €

500 pièces par conditionnement

11 jours 1025[Chrome trivalent] Placage chromé blanc

19.05 €

400 pièces par conditionnement

11 jours 1030[Chrome trivalent] Placage chromé blanc

19.05 €

400 pièces par conditionnement

11 jours 1035[Chrome trivalent] Placage chromé blanc

27.78 €

500 pièces par conditionnement

11 jours 1040[Chrome trivalent] Placage chromé blanc

27.78 €

500 pièces par conditionnement

11 jours 1045[Chrome trivalent] Placage chromé blanc

15.87 €

500 pièces par conditionnement

11 jours -20[Placage cuivre] Placage marron allemand

27.90 €

500 pièces par conditionnement

Devis -23[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement en acier inoxydable

28.27 €

400 pièces par conditionnement

5 jours -30[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement en acier inoxydable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête basse Vis nominale (M) 4 Matériau Acier
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme Pas(mm) 0.7 Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique