Vis à noyer【1-1,000 pièces par conditionnement】

Vis à noyer
  • En promotion
  • Remise sur volume
Use in inaccessible locations, with the advantage this cannot be removed without a special screwdriver.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSNBDH-SUS-M3-5
CSNBDH-SUS-M3-6
CSNBDH-SUS-M3-8
CSNBDH-SUS-M3-10
CSNBDH-SUS-M3-12
CSNBDH-SUS-M4-6
CSNBDH-SUS-M4-8
CSNBDH-SUS-M4-10
CSNBDH-SUS-M4-12
CSNBDH-SUS-M4-16
CSNBDH-SUS-M5-15
CSNBDH-SUS-M6-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)
Unité de vente

142.53 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10350.5Boîte / paquet

1.79 €

1 Disponible 6 jours 10360.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.79 €

1 Disponible 6 jours 10380.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

139.68 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 103100.5Boîte / paquet

142.53 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 103120.5Boîte / paquet

152.38 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10460.7Boîte / paquet

0.30 €

0.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

10480.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

152.38 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104100.7Boîte / paquet

152.38 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104120.7Boîte / paquet

152.38 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104160.7Boîte / paquet

259.15 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 105150.8Boîte / paquet

259.15 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 106151Boîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête bombée Matériau Acier inoxydable Traitement de surface N/A
Forme du trou de montage N/A FORME D'EMBOUT Extrémité plate Type de strie du filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Type à vis Filet complet

Assistance technique