• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vis mécaniques à petite tête hexagonale refoulée avec 7 repères, avec rondelle élastique/ordinaire intégrée SP=3【80 pièces par conditionnement】

Vis mécaniques à petite tête hexagonale refoulée avec 7 repères, avec rondelle élastique/ordinaire intégrée SP=3

The incorporated lock washer and JIS flat washer cannot be removed from the screw. The head is stamped with a “7” to indicate the hardness (8.8 T).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXNLWHNDSP3-ST3B-MS10-30
HXNLWHNDSP3-ST3B-MS10-35
HXNLWHNDSP3-ST3W-MS10-35
HXNLWHNDSP3-STC-MS10-30
HXNLWHNDSP3-STC-MS10-35
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur L (mm) Traitement de surface

59.68 €

80 pièces par conditionnement

11 jours 1030[Chrome trivalent] Trivalent noir

62.22 €

80 pièces par conditionnement

11 jours 1035[Chrome trivalent] Trivalent noir

49.52 €

80 pièces par conditionnement

11 jours 1035[Chrome trivalent] Trivalent blanc

38.17 €

80 pièces par conditionnement

5 jours -30[Placage chrome] Placage chromé

39.94 €

80 pièces par conditionnement

5 jours -35[Placage chrome] Placage chromé

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête basse Vis nominale (M) 10 Matériau Acier
Forme du trou de montage NA Pas(mm) 1.25 FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Type de filetage Métrique fin Forme de base Hexagonal Unité de vente Boîte / paquet

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique