Petit boulon hexagonal 8 marques, demi-vis, filetage fin【1-200 pièces par conditionnement】

Petit boulon hexagonal 8 marques, demi-vis, filetage fin
  • Remise sur volume

· Detailed shape: Standard
· Mounting hole dimensions: None
· Material: Steel
· Thread ridge type: Metric fine
· Thread: M10, M12, M16
· Length (mm): 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 130, 140
· Surface treatment: None, trivalent chromate, trivalent black, trivalent white, chromate plating
· Sales unit: Low quantity (available for purchase from 1pc), box and package.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXNH8MHT-ST3B-MS12-130
HXNH8MHT-ST3B-MS12-140
HXNH8MHT-ST3B-MS16-130
HXNH8MHT-ST3W-MS10-30
HXNH8MHT-ST3W-MS10-35
HXNH8MHT-ST3W-MS10-40
HXNH8MHT-ST3W-MS10-70
HXNH8MHT-ST3W-MS12-45
HXNH8MHT-ST3W-MS12-60
HXNH8MHT-ST3W-MS12-65
HXNH8MHT-ST3W-MS12-80
HXNH8MHT-ST-MS10-50
HXNH8MHT-ST-MS12-130
HXNH8MHT-ST-MS16-130
HXNH8MHT-STC-MS10-35
HXNH8MHT-STC-MS10-60
HXNH8MHT-STC-MS12-35
HXNH8MHT-STC-MS12-40
HXNH8MHT-STC-MS12-65
HXNH8MHT-STC-MS12-90
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Traitement de surface Unité de vente

123.68 €

40 pièces par conditionnement

5 jours 1012130[Chrome trivalent] Trivalent noirBoîte / paquet

132.57 €

40 pièces par conditionnement

5 jours 1012140[Chrome trivalent] Trivalent noirBoîte / paquet

128.97 €

25 pièces par conditionnement

11 jours 1016130[Chrome trivalent] Trivalent noirBoîte / paquet

71.13 €

200 pièces par conditionnement

5 jours 101030[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

78.86 €

200 pièces par conditionnement

5 jours 101035[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

43.43 €

100 pièces par conditionnement

5 jours 101040[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

69.21 €

100 pièces par conditionnement

5 jours 101070[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

69.84 €

100 pièces par conditionnement

5 jours 101245[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

44.13 €

50 pièces par conditionnement

5 jours 101260[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

46.98 €

50 pièces par conditionnement

5 jours 101265[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

57.46 €

50 pièces par conditionnement

5 jours 101280[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

38.96 €

100 pièces par conditionnement

5 jours 101050Oxydé noirBoîte / paquet

58.67 €

40 pièces par conditionnement

5 jours 1012130Oxydé noirBoîte / paquet

4.64 €

Disponible 5 jours 1016130Oxydé noirQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

71.98 €

200 pièces par conditionnement

5 jours -1035[Placage chrome] Placage chroméBoîte / paquet

55.38 €

100 pièces par conditionnement

5 jours -1060[Placage chrome] Placage chroméBoîte / paquet

53.40 €

100 pièces par conditionnement

5 jours -1235[Placage chrome] Placage chroméBoîte / paquet

57.14 €

100 pièces par conditionnement

5 jours -1240[Placage chrome] Placage chroméBoîte / paquet

41.59 €

50 pièces par conditionnement

5 jours -1265[Placage chrome] Placage chroméBoîte / paquet

57.14 €

50 pièces par conditionnement

5 jours -1290[Placage chrome] Placage chroméBoîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Acier Forme du trou de montage NA
Type de filetage Métrique fin

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique