Vis de prévention des chutes

Vis de prévention des chutes
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Mount hole shape] Hex head socket
[Detailed shape] Standard
[Material] Stainless steel
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] metal coarse
[Tip shape] Flat tip
[Basic shape] Standard (round)
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Usage]Drop-out prevention
[Nominal designation of screw thread (M)] 3 4 5 6 8
[Length L (mm)] 8 10 12 15 20 25 30
[Type]

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSHH-SUS-M3-8
CSHH-SUS-M3-12
CSHH-SUS-M3-15
CSHH-SUS-M3-20
CSHH-SUS-M4-10
CSHH-SUS-M4-12
CSHH-SUS-M4-15
CSHH-SUS-M4-20
CSHH-SUS-M5-15
CSHH-SUS-M5-20
CSHH-SUS-M5-25
CSHH-SUS-M6-15
CSHH-SUS-M6-20
CSHH-SUS-M6-25
CSHH-SUS-M6-30
CSHH-SUS-M8-20
CSHH-SUS-M8-25
CSHH-SUS-M8-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)

1.76 €

1 Disponible 6 jours 1038

2.01 €

1 Disponible 6 jours 10312

2.05 €

1 Disponible 6 jours 10315

2.07 €

1 Disponible 6 jours 10320

1.73 €

1 Disponible 6 jours 10410

1.73 €

1 Disponible 6 jours 10412

1.90 €

1 Disponible 6 jours 10415

1.91 €

1 Disponible 6 jours 10420

1.85 €

1 Disponible 6 jours 10515

1.85 €

1 Disponible 6 jours 10520

1.91 €

1 Disponible 6 jours 10525

1.87 €

1 Disponible 6 jours 10615

1.87 €

1 Disponible 6 jours 10620

1.93 €

1 Disponible 6 jours 10625

1.98 €

1 Disponible 6 jours 10630

2.05 €

1.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

10820

2.29 €

1 Disponible 6 jours 10825

2.38 €

1 Disponible 6 jours 10830

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Acier inoxydable Traitement de surface NA
Forme du trou de montage Six pans creux FORME D'EMBOUT Extrémité plate Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Prévention des chutes

Assistance technique