Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SSPS1-ST-M10-8 |
SSPS1-ST-M12-8 |
SSPS1-ST-M14-8 |
SSPS1-ST-M16-10 |
SSPS1-ST-M18-10 |
SSPS1-ST-M22-12 |
SSPS1-ST-M26-12 |
SSPS1-ST-M28-12 |
SSPS1-ST-M30-12 |
SSPS1-ST-M33-14 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Type de filetage | Unité de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 8 | Métrique, gros filet | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
1.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 8 | Métrique fin | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
3.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 14 | 8 | Métrique fin | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
3.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | 10 | Métrique fin | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
4.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 18 | 10 | Métrique fin | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
4.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 22 | 12 | Métrique fin | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
152.06 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 26 | 12 | Métrique fin | Boîte / paquet | |
6.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 28 | 12 | Métrique fin | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
7.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 30 | 12 | Métrique fin | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
7.99 € 4.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 33 | 14 | Métrique fin | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Loading...
Matériau | Acier | Traitement de surface | Oxydé noir | Forme du trou de montage | Six pans creux |
---|---|---|---|---|---|
Forme d'embout | Autres formes spéciales | Forme de base | Vis de serrage |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L(mm)
Type de filetage
Unité de vente
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles