vis de fixation à tête à six pans creux d'évent, tête concave

vis de fixation à tête à six pans creux d'évent, tête concave
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Mounting hole dimensions] Hex Socket
[Basic shape] Set screw
[Materials] Stainless steel
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Cup Point
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Nominal Thread (M)] 3 4 5 6 8 10 12
[Length L (mm)] 6 8 10 12 15 20

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSHC-SUS-M3-6
CSHC-SUS-M3-8
CSHC-SUS-M3-10
CSHC-SUS-M3-12
CSHC-SUS-M3-15
CSHC-SUS-M4-6
CSHC-SUS-M4-8
CSHC-SUS-M4-10
CSHC-SUS-M5-10
CSHC-SUS-M5-12
CSHC-SUS-M5-15
CSHC-SUS-M5-20
CSHC-SUS-M6-20
CSHC-SUS-M8-15
CSHC-SUS-M10-30
CSHC-SUS-M10-40
CSHC-SUS-M12-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L
(mm)

2.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

1036

4.02 €

1 Disponible 6 jours 1038

4.14 €

1 Disponible 6 jours 10310

4.03 €

1.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

10312

5.48 €

1 Disponible 6 jours 10315

4.24 €

1 Disponible 6 jours 1046

3.07 €

1.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

1048

4.11 €

1 Disponible 6 jours 10410

3.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

10510

4.19 €

1 Disponible 6 jours 10512

4.52 €

1 Disponible 6 jours 10515

5.79 €

1 Disponible 6 jours 10520

5.14 €

1 Disponible 6 jours 10620

3.68 €

1.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

10815

7.47 €

3.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

101030

10.27 €

1 Disponible 6 jours 101040

7.45 €

1 Disponible 6 jours 101225

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Traitement de surface N/A Forme du trou de montage Six pans creux
Forme d'embout Cuvette Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Vis de serrage
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Assistance technique