Rondelle ronde polyslider 0.25t

Rondelle ronde polyslider 0.25t
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Type (Usage)] Flat washer
[Type] Flat washer
[Material] Resin
[Surface treatment] None
[Thickness t (mm)] 0.25
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Material] Resin polyslider
[Surface treatment] (details) none
[Type (Usage)] Flat washer
[Type] Flat washer
[Material] Resin
[Surface treatment] None
[Thickness t (mm)] 0.25
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Material] Resin polyslider
[Surface treatment] (details) none

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WS0.25T-PA-M1
WS0.25T-PA-M2
WS0.25T-PA-M2.5
WS0.25T-PA-M3
WS0.25T-PA-M3.5
WS0.25T-PA-M4
WS0.25T-PA-M5
WS0.25T-PA-M6
WS0.25T-PA-M7
WS0.25T-PA-M8
WS0.25T-PA-M10
WS0.25T-PA-M12
WS0.25T-PA-M15
WS0.25TST-PA-M4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Filetage nominal (M) Diamètre extérieur
(mm)

1.63 €

1 Disponible 6 jours 101.613.2

0.13 €

0.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

10224

1.65 €

1 Disponible 6 jours 102.52.54.7

1.65 €

1 Disponible 6 jours 10335.4

0.13 €

0.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

103.53.56

0.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

104.547.2

0.14 €

0.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

10558

0.14 €

0.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

10669.5

1.66 €

1 Disponible 6 jours 107711

1.65 €

1 Disponible 6 jours 108812

0.19 €

0.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

10101015

1.67 €

1 Disponible 6 jours 10121218

0.23 €

0.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

10151523

1.64 €

1 Disponible 6 jours 10446.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Résine
Traitement de surface NA Épaisseur t(mm) 0.25 Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Matériau, résine Polyslider Traitement de surface (détails) NA

Assistance technique