Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WSHRB-PA-M3 |
WSHRB-PA-M4 |
WSHRB-PA-M5 |
WSHRB-PA-M6 |
WSHRB-PA-M8 |
WSHRB-PA-M10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (mm) | Filetage nominal (M) | Épaisseur t (mm) | Diamètre extérieur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3.2 | 3 | 0.5 | 7 | |
1.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4.3 | 4 | 0.8 | 9 | |
0.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5.3 | 5 | 1 | 10 | |
0.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6.4 | 6 | 1.6 | 12.5 | |
2.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8.4 | 8 | 1.6 | 17 | |
2.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10.5 | 10 | 2 | 21 |
Loading...
Type (application) | Rondelle plate | Type | Rondelle plate | Matériau | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Matériau, résine | PA (nylon 6) |
Traitement de surface (détails) | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(mm)
Filetage nominal (M)
Épaisseur t(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles