Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WS-PVC-M4 |
WS-PVC-M5 |
WS-PVC-M6 |
WS-PVC-M8 |
WS-PVC-M11 |
WS-PVC-M13 |
WS-PVC-M17 |
WS-PVC-M21 |
WS-PVC-M23 |
WS-PVC-M25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (mm) | Filetage nominal (M) | Épaisseur t (mm) | Diamètre extérieur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4.2 | 4 | 1 | 10 | |
0.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 5 | 1 | 12 | |
0.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6.5 | 6 | 2 | 13 | |
0.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8.5 | 8 | 2 | 18 | |
0.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 11 | 11 | 2 | 22 | |
1.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 13.5 | 13 | 3 | 26 | |
0.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 17 | 17 | 3 | 32 | |
1.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 21 | 21 | 3 | 40 | |
1.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 23 | 23 | 3 | 44 | |
1.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 25 | 25 | 3 | 50 |
Loading...
Type (application) | Rondelle plate | Type | Rondelle plate | Matériau | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Matériau, résine | PVC (polychlorure de vinyle) |
Traitement de surface (détails) | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(mm)
Filetage nominal (M)
Épaisseur t(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles