Rondelle ronde en caoutchouc de silicone

Rondelle ronde en caoutchouc de silicone
  • Remise sur volume
[Type (Usage)] Flat washer
[Type] Flat washer
[Material] Rubber
[Surface treatment] None
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Surface treatment] (details) none
[Internal diameter d (mm)] 4 5 6 8 10 12
[Nominal designation (M)] 4 5 6 8 10 12
[Thickness t (mm)] 1.5 2 3
[External diameter (mm)] 10 12 13 20 22 24

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WS-NBRSI-M4
WS-NBRSI-M5
WS-NBRSI-M6
WS-NBRSI-M8
WS-NBRSI-M10
WS-NBRSI-M12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Filetage nominal (M) Épaisseur t
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)

0.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

10441.510

1.75 €

1 Disponible 6 jours 1055212

0.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

1066213

0.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

1088220

1.90 €

1 Disponible 6 jours 101010222

2.05 €

1 Disponible 6 jours 101212324

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Caoutchouc
Traitement de surface NA Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Traitement de surface (détails) NA

Assistance technique