Rondelle ronde en caoutchouc EPDM, taille spéciale

Rondelle ronde en caoutchouc EPDM, taille spéciale
  • Remise sur volume
[Type (Usage)] Flat washer
[Type] Flat washer
[Material] Rubber
[Surface treatment] None
[Thickness t (mm)] 2
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Surface treatment] (details) none
[Internal diameter d (mm)] 10 12
[Nominal designation (M)] 10 12
[External diameter (mm)] 20 24

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WSX-NBREPDM-M10
WSX-NBREPDM-M12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Filetage nominal (M) Diamètre extérieur
(mm)

1.71 €

1 Disponible 6 jours 10101020

1.73 €

1 Disponible 6 jours 10121224

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Caoutchouc
Traitement de surface NA Épaisseur t(mm) 2 Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Traitement de surface (détails) NA

Assistance technique