Rondelle ronde en polyacétal

Rondelle ronde en polyacétal
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
[Type (Usage)] Flat washer
[Type] Flat washer
[Material] Resin
[Surface treatment] None
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Material] Resin POM Polyacetal (Duracon®)
[Surface treatment] (details) none
[Internal diameter d (mm)] 3 4 5 6
[Nominal designation (M)] 3 4 5 6
[Thickness t (mm)] 0.5 0.8 1
[External diameter (mm)] 8 10 12 13
"Duracon®" is a registered trademark of Polyplastics Co. Ltd. In Japan & worldwide.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WS-POM-M3
WS-POM-M4
WS-POM-M5
WS-POM-M6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Filetage nominal (M) Épaisseur t
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)

0.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

10330.58

1.65 €

1 Disponible 6 jours 10440.810

0.15 €

0.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

10550.812

1.68 €

1 Disponible 6 jours 1066113

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Résine
Traitement de surface NA Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Matériau, résine POM Polyacétal (Duracon)
Traitement de surface (détails) NA

Assistance technique