Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WS0.5T-POM-M5
Type (application) | Rondelle plate | Type | Rondelle plate | Matériau | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | D.I. d(mm) | 5 | Filetage nominal (M) | 5 |
Épaisseur t(mm) | 0.5 | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Matériau, résine | POM Polyacétal (Duracon) |
Traitement de surface (détails) | NA | Diamètre extérieur(mm) | 10 |
Vous vous trouvez sur la page de Rondelle ronde en polyacétal 0.5 T, le numéro d'article est le suivant: WS0.5T-POM-M5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WS0.5T-POM-M5.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles