Rondelle ronde en polyacétal 0.8 T

Rondelle ronde en polyacétal 0.8 T
  • Remise sur volume
[Type (Usage)] Flat washer
[Type] Flat washer
[Material] Resin
[Surface treatment] None
[Internal diameter d (mm)] 3
[Nominal designation (M)] 3
[Thickness t (mm)] 0.8
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Material]Resin POM Polyacetal (Duracon®)
[Surface treatment] (details) none
[External diameter (mm)] 8
"Duracon®" is a registered trademark of Polyplastics co. Ltd. In Japan and worldwide.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WS0.8T-POM-M3

Référence pièce
WS0.8T-POM-M3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

1.66 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Résine
Traitement de surface NA D.I. d(mm) 3 Filetage nominal (M) 3
Épaisseur t(mm) 0.8 Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Matériau, résine POM Polyacétal (Duracon)
Traitement de surface (détails) NA Diamètre extérieur(mm) 8

Vous vous trouvez sur la page de Rondelle ronde en polyacétal 0.8 T, le numéro d'article est le suivant: WS0.8T-POM-M3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WS0.8T-POM-M3.

Assistance technique