Rondelle ronde en polyacétal 1.0 T

Rondelle ronde en polyacétal 1.0 T
  • Remise sur volume
[Type (Usage)] Flat washer
[Type] Flat washer
[Material] Resin
[Surface treatment] None
[Thickness t (mm)] 1
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Material]Resin POM Polyacetal (Duracon®)
[Surface treatment] (details) none
[Internal diameter d (mm)] 3 4 5 6
[Nominal designation (M)] 3 4 5 6
[External diameter (mm)] 10 12
"Duracon®" is a registered trademark of Polyplastics Co. Ltd. In Japan and worldwide.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WS1T-POM-M3
WS1T-POM-M4
WS1T-POM-M5
WS1T-POM-M6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Filetage nominal (M) Diamètre extérieur
(mm)

1.67 €

1 Disponible 6 jours 103310

0.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

104410

1.65 €

1 Disponible 6 jours 105510

0.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

106612

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Résine
Traitement de surface NA Épaisseur t(mm) 1 Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Matériau, résine POM Polyacétal (Duracon) Traitement de surface (détails) NA

Assistance technique