Rondelle ronde JIS à placer sur vis et boulons【1,000-5,000 pièces par conditionnement】

Rondelle ronde JIS à placer sur vis et boulons
  • En promotion
  • Remise sur volume
· Type (application): Plain washer
· Type: Plain washer
· Material: Stainless steel
· Surface treatment: None
· Inner diameter (mm): 1.75, 2.05, 2.35, 2.7, 3.55, 4.5, 5.45, 7.4
· Thread: M2, M2.3, M2.6, M3, M4, M5, M6, M8
· Thickness (mm): 0.4, 0.5, 0.8, 1, 1.6, 5
· Sales unit: Low quantity (available for purchase from 1pc), box and package.
· Outer diameter (mm): 6, 7, 7.5, 8, 10, 12, 13, 18

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WSJIS-SUS-M4
WSJIS-SUS-M5
WSJIS-SUS-M6
WSJIS-SUS-M8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Diamètre extérieur
(mm)

111.98 €

5,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 103.5540.8Boîte / paquet10

99.41 €

5,000 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 104.550.8Boîte / paquet12

146.97 €

5,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 105.4561Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)13

65.46 €

31.42 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

107.481.6Boîte / paquet18

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Acier inoxydable
Traitement de surface NA

Assistance technique