Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WSJISST-SUS-M2 |
WSJISST-SUS-M3 |
WSJISST-SUS-M4 |
WSJISST-SUS-M5 |
WSJISST-SUS-M6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Diamètre extérieur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 € 0.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.75 | 2 | 0.4 | 4.3 | |
0.16 € 0.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2.7 | 3 | 0.5 | 6 | |
0.14 € 0.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3.55 | 4 | 0.5 | 8 | |
0.15 € 0.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4.5 | 5 | 0.8 | 10 | |
0.15 € 0.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5.45 | 6 | 0.8 | 11.5 |
Loading...
Type (application) | Rondelle plate | Type | Rondelle plate | Matériau | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles