Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WSHP-S45C-M10 |
WSHP-S45C-M13 |
WSHP-S45C-M17 |
WSHP-S45C-M21 |
WSHP-S45C-M23 |
WSHP-S45C-M25 |
WSHP-S45C-M28 |
WSHP-S45C-M31 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Diamètre extérieur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10.2 | 10 | 3.2 | 22 | |
1.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 13 | 12 | 3.2 | 26 | |
0.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 17 | 16 | 4.5 | 32 | |
2.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 21 | 20 | 4.5 | 40 | |
2.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 23 | 22 | 6 | 44 | |
2.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | 24 | 6 | 48 | |
3.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 28 | 27 | 6 | 56 | |
6.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 31 | 30 | 8 | 60 |
Loading...
Type (application) | Rondelle plate | Type | Rondelle plate | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | N/A | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Matériau : acier | EN 1.1191 équiv. |
Traitement de surface (détaillé) | N/A |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles