Rondelle à ouverture bombée, taille spéciale【1-1,000 pièces par conditionnement】

Rondelle à ouverture bombée, taille spéciale
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Materials] Steel, Stainless steel
[Surface treatment] None, bright chromate plating, chromate plating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WRSX-STC-M6
WRSX-STU-M6
WRSX-SUS-M6
WRSX-SUS-M8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé) Diamètre extérieur
(mm)

76.72 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -[Acier] AcierPlacage chromé661Boîte / paquetEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)-[Placage chrome] Placage chromé20

76.72 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -[Acier] AcierPlacage chromé brillant661Boîte / paquetEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)-Placage chromé brillant20

0.47 €

0.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier inoxydable[Non fourni] N/A6.561.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A30

2.32 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A8.581.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)[Non fourni] N/A40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Configurations spéciales Type Rondelle rosette

Assistance technique