Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WSPK-SUSPN-M3 |
WSPK-SUSPN-M4 |
WSPK-SUSPN-M5 |
WSPK-SUSPN-M6 |
WSPK-SUSPN-M8 |
WSPK-SUSPN-M10 |
WSPK-SUSPN-M12 |
WSPK-SUSPN-M16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Diamètre extérieur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 3 | 2.6 | 7 | |
2.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 4 | 3 | 8 | |
0.82 € 0.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5.2 | 5 | 3.2 | 9.5 | |
0.88 € 0.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | 6 | 3.6 | 11.5 | |
1.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 8 | 3.8 | 15.2 | |
1.51 € 0.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10.8 | 10 | 5.1 | 18 | |
2.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 14 | 12 | 5.5 | 24.9 | |
4.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 18.4 | 16 | 6.5 | 30 |
Loading...
Type (application) | Prévention contre le desserrage | Type | Rondelle d'étanchéité | Matériau | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Matériau : acier inoxydable | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Traitement de surface (détaillé) | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles