Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WSPK-SUSSN-M10 |
WSPK-SUSSN-M12 |
WSPK-SUSSN-M16 |
WSPK-SUSSN-M20 |
WSPK-SUSSN-M24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10.2 | 10 | |
2.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | 14 | 12 | |
4.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | 18.4 | 16 | |
11.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 21 | 20 | |
13.87 € | 1 | Disponible | 7 jours | 25.2 | 24 |
Loading...
Type (application) | Prévention contre le desserrage | Type | Rondelle d'étanchéité | Matériau | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Matériau : acier inoxydable | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Traitement de surface (détaillé) | NA |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles