Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WSPK-SUSPF-M3 |
WSPK-SUSPF-M4 |
WSPK-SUSPF-M5 |
WSPK-SUSPF-M6 |
WSPK-SUSPF-M8 |
WSPK-SUSPF-M10 |
WSPK-SUSPF-M12 |
WSPK-SUSPF-M20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | 3 | |
2.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 4 | 4 | |
1.98 € 1.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5.2 | 5 | |
2.47 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | 6 | |
2.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 8 | |
3.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10.8 | 10 | |
6.61 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 14 | 12 | |
13.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 22 | 20 |
Loading...
Type (application) | Prévention contre le desserrage | Type | Rondelle d'étanchéité | Matériau | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Matériau : acier inoxydable | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Traitement de surface (détaillé) | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles