Double capuchon d'écrou avec épaulement et filetage interne

Double capuchon d'écrou avec épaulement et filetage interne
  • En promotion
  • Remise sur volume
The material used is soft vinyl chloride, thereby giving excellent anti-rust and waterproof performance. The nut has internal threading to prevent loosening, and as such does not require any adhesive.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CVDNZT-PLTBS-M12
CVDNZT-PLTBS-M24
CVDNZT-PLTBS-M36
CVDNZT-PLTBS-W1/2
CVDNZT-PLTW-M10
CVDNZT-PLTW-M12
CVDNZT-PLTW-M16
CVDNZT-PLTW-M20
CVDNZTGR-PL-M10
CVDNZTGR-PL-M12
CVDNZTGR-PL-M16
CVDNZTGR-PL-M20
CVDNZTGR-PL-M22
CVDNZTGR-PL-M36
CVDNZTGR-PL-M42
CVDNZTGR-PL-W1/2
CVDNZTGR-PL-W3/8
CVDNZTIV-PL-M12
CVDNZTIV-PL-M16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Traitement de surface Filetage nominal (M) Filetage nominal (pouces) Hauteur
(mm)
Couleur

8.03 €

1 Disponible 6 jours Peinture noire12-43Noir

9.96 €

1 6 jours Peinture noire24-92Noir

24.63 €

1 6 jours Peinture noire36-143Noir

7.94 €

1 Disponible 6 jours Peinture noire-1/233Noir

5.43 €

3.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

Revêtement blanc10-33Blanc

9.13 €

1 Disponible 6 jours Revêtement blanc12-43Blanc

10.38 €

1 Disponible 6 jours Revêtement blanc16-54Blanc

12.34 €

1 Disponible 6 jours Revêtement blanc20-66Blanc

5.63 €

1 Disponible 6 jours -10-33Gris

8.03 €

1 6 jours -12-43Gris

10.38 €

1 Disponible 6 jours -16-54Gris

12.34 €

1 Disponible 6 jours -20-66Gris

14.29 €

1 Disponible 6 jours -22-80Gris

24.63 €

1 6 jours -36-143Gris

37.07 €

1 6 jours -42-164Gris

7.94 €

1 Disponible 6 jours --1/233Gris

5.60 €

1 Disponible 6 jours --3/859Gris

8.03 €

1 Disponible 6 jours -12-43Ivoire

10.38 €

1 Disponible 6 jours -16-54Ivoire

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Assistance technique