Boulon à embase dentelé à 7 repères【230-450 pièces par conditionnement】

Boulon à embase dentelé à 7 repères
[Detailed shape] Standard
[Mounting hole dimensions] None
[Materials] Steel
[Thread ridge type] Metric coarse
[Additional shapes] With a flange
[Nominal Thread (M)] 6 8
[Length L (mm)] 10 12 15 16 20 25 30 35 40 45 50
[Surface treatment] Trivalent chromate, Trivalent black, Trivalent white, Bright chromate plating, Chromate plating, Green chromate, Black chromate, Nickel plating, Chrome plating
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Box and Pkg.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXNHF-ST3B-M6-16
HXNHF-ST3B-M8-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M)

123.93 €

450 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 106

101.95 €

230 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 108

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Longueur L (mm) 16 Matériau Acier
Traitement de surface Trivalent noir Forme du trou de montage N/A Forme supplémentaire Bride
Type de filetage Métrique, gros filet Unité de vente Boîte / paquet Type à vis Filet complet

Assistance technique