Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LSRC-POM-NO.4 |
LSRC-POM-NO.6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nominal | Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.) (mm) | Diamètre extérieur D (mm) | Encoche C (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 4 | 9 | 3.5 | |
1.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 6 | 12 | 5.2 |
Loading...
Type | Direction de poussée (pour arbre) | Forme | Bague de retenue en C pour trou | Matériau | Polyacétal |
---|---|---|---|---|---|
Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Type à bague de retenue | Butée de roue intérieure | Type de méthode de montage | Standard |
Type de produit | Bague de retenue | Épaisseur t(mm) | 0.5 | Traitement de surface | Blanc |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)(mm)
Diamètre extérieur D(mm)
Encoche C(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles