Clé parallèle ancien JIS

Clé parallèle ancien JIS
  • Remise sur volume
[Shape] Parallel key (straight)
[Overall length (mm)] 300 tapped hole no machining
[Surface treatment] None
[Sales unit] Sold individually (a single piece is available for purchase) width (mm) 4 5 7 8 10 12 15 18 20 24 28 32 35 38 42 45 50
[Material] S45C Stainless steel
[Height (mm)] 4 5 7 8 10 12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KEYO-S45C-4X4-300
KEYO-S45C-5X5-300
KEYO-S45C-7X7-300
KEYO-S45C-8X8-300
KEYO-S45C-10X10-300
KEYO-S45C-12X10-300
KEYO-S45C-12X12-300
KEYO-S45C-15X10-300
KEYO-S45C-18X12-300
KEYO-S45C-20X13-300
KEYO-S45C-24X16-300
KEYO-S45C-28X18-300
KEYO-S45C-32X20-300
KEYO-S45C-35X22-300
KEYO-S45C-38X24-300
KEYO-S45C-42X26-300
KEYO-S45C-45X28-300
KEYO-S45C-50X31.5-300
KEYO-SUS-12X10-300
KEYO-SUS-12X12-300
KEYO-SUS-18X12-300
KEYO-SUS-20X13-300
KEYO-SUS-24X16-300
KEYO-SUS-28X18-300
KEYO-SUS-32X20-300
KEYO-SUS-35X22-300
KEYO-SUS-38X24-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur
(mm)
Matériau Hauteur (mm)

3.10 €

1 Disponible 6 jours 104-4

3.28 €

1 Disponible 6 jours 105-5

4.70 €

1 Disponible 6 jours 107-7

5.97 €

1 Disponible 6 jours 108-8

8.15 €

1 Disponible 6 jours 1010-10

9.46 €

1 Disponible 6 jours 1012-10

9.91 €

1 Disponible 6 jours 1012-12

11.92 €

1 Disponible 6 jours 1015-10

15.38 €

1 Disponible 6 jours 1018-12

20.02 €

1 Disponible 6 jours 1020-13

30.06 €

1 Disponible 6 jours 1024-16

29.80 €

1 6 jours 1028-18

45.73 €

1 6 jours 1032-20

52.13 €

1 6 jours 1035-22

59.88 €

1 Disponible 6 jours 1038-24

76.35 €

1 Disponible 6 jours 1042-26

90.93 €

1 Disponible 6 jours 1045-28

89.11 €

1 Disponible 6 jours 1050-31.5

35.75 €

1 6 jours 1012[Acier inoxydable] Acier inoxydable10

34.58 €

1 6 jours 1012[Acier inoxydable] Acier inoxydable12

52.96 €

1 6 jours 1018[Acier inoxydable] Acier inoxydable12

65.33 €

1 6 jours 1020[Acier inoxydable] Acier inoxydable13

82.84 €

1 6 jours 1024[Acier inoxydable] Acier inoxydable16

94.49 €

1 6 jours 1028[Acier inoxydable] Acier inoxydable18

120.53 €

1 6 jours 1032[Acier inoxydable] Acier inoxydable20

133.98 €

1 6 jours 1035[Acier inoxydable] Acier inoxydable22

169.45 €

1 6 jours 1038[Acier inoxydable] Acier inoxydable24

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Clavette parallèle (droite) Longueur totale(mm) 300 Usinage des trous Sans usinage
Traitement de surface NA Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Assistance technique