Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.34 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1B (25A) | 1/2B (15A) | |
20.34 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1B (25A) | 1/4B (8A) | |
17.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | |
17.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1/2B (15A) | 1/8B (6A) | |
17.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | |
20.34 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1B (25A) | 3/4B (20A) | |
20.34 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1B (25A) | 3/8B (10A) | |
17.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | |
29.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2B (50A) | 1B (25A) | |
29.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2B (50A) | 1/2B (15A) | |
29.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2B (50A) | 3/4B (20A) | |
29.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | |
29.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | |
19.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | |
19.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3/4B (20A) | 1/4B (8A) | |
19.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3/4B (20A) | 1/8B (6A) | |
19.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | |
17.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | |
17.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | |
24.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | |
24.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1 1/2B (40A) | 1/2B (15A) | |
24.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | |
24.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1 1/2B (40A) | 3/8B (10A) | |
24.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | |
23.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | |
23.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | |
23.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | |
23.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1 1/4B (32A) | 3/8B (10A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Forme de connexion | Manchon hexagonal |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.1158 équiv. | Type à filetage de connexion M1 | R | Type à filetage de connexion M2 | Rc |
Fluide applicable | aucune restriction du fabricant | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles