Manchon à torsion en acier inoxydable (Numéros de référence)

Manchon à torsion en acier inoxydable
  • Remise sur volume
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. The forged stainless steel threaded bushing is manufactured by SVF Co., Ltd., who boast a proven track record in Japan.
· Materials: Stainless steel
· Applicable fluids: No manufacturer restrictions

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BUSH-SUS304-1-1/2
BUSH-SUS304-1-1/4
BUSH-SUS304-1/2-1/4
BUSH-SUS304-1/2-3/8
BUSH-SUS304-1-3/4
BUSH-SUS304-1-3/8
BUSH-SUS304-1/4-1/8
BUSH-SUS304-2-1
BUSH-SUS304-2-1/2
BUSH-SUS304-2-3/4
BUSH-SUS304-2-11/2
BUSH-SUS304-2-11/4
BUSH-SUS304-3/4-1/2
BUSH-SUS304-3/4-1/4
BUSH-SUS304-3/4-3/8
BUSH-SUS304-3/8-1/4
BUSH-SUS304-3/8-1/8
BUSH-SUS304-11/2-1
BUSH-SUS304-11/2-1/2
BUSH-SUS304-11/2-3/4
BUSH-SUS304-11/2-11/4
BUSH-SUS304-11/4-1
BUSH-SUS304-11/4-1/2
BUSH-SUS304-11/4-3/4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M1 Filetage nominal M2

38.38 €

1 Disponible 7 jours 101B (25A)1/2B (15A)

38.38 €

1 Disponible 7 jours 101B (25A)1/4B (8A)

27.68 €

1 Disponible 7 jours 101/2B (15A)1/4B (8A)

27.68 €

1 Disponible 7 jours 101/2B (15A)3/8B (10A)

38.38 €

1 Disponible 7 jours 101B (25A)3/4B (20A)

38.38 €

1 Disponible 7 jours 101B (25A)3/8B (10A)

26.39 €

1 Disponible 7 jours 101/4B (8A)1/8B (6A)

79.99 €

1 Disponible 7 jours 102B (50A)1B (25A)

79.99 €

1 Disponible 7 jours 102B (50A)1/2B (15A)

79.99 €

1 Disponible 7 jours 102B (50A)3/4B (20A)

88.42 €

1 Disponible 7 jours 102B (50A)1 1/2B (40A)

79.99 €

1 Disponible 7 jours 102B (50A)1 1/4B (32A)

33.77 €

1 Disponible 7 jours 103/4B (20A)1/2B (15A)

33.77 €

1 Disponible 7 jours 103/4B (20A)1/4B (8A)

33.77 €

1 Disponible 7 jours 103/4B (20A)3/8B (10A)

27.14 €

1 Disponible 7 jours 103/8B (10A)1/4B (8A)

27.14 €

1 Disponible 7 jours 103/8B (10A)1/8B (6A)

65.14 €

1 Disponible 7 jours 101 1/2B (40A)1B (25A)

65.14 €

1 Disponible 7 jours 101 1/2B (40A)1/2B (15A)

65.14 €

1 Disponible 7 jours 101 1/2B (40A)3/4B (20A)

65.14 €

1 Disponible 7 jours 101 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

51.67 €

1 Disponible 7 jours 101 1/4B (32A)1B (25A)

51.67 €

1 Disponible 7 jours 101 1/4B (32A)1/2B (15A)

51.67 €

1 Disponible 7 jours 101 1/4B (32A)3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Manchon hexagonal
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type à filetage de connexion M1 R Type à filetage de connexion M2 Rc
Fluide applicable aucune restriction du fabricant Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique