Tubes ronds / acier inoxydable / échelle / SSEC, SSEL, SSER

Tubes ronds / acier inoxydable / échelle / SSEC, SSEL, SSER
  • Remise sur volume
Acid treated intaglio processed blue graduation (with red and blue parts). Permanent graduation with color coded display that is easy to read. Beautifully finished positioning tool.

[Features]
· The outer diameter tolerance is manufactured to suit the inner diameter tolerance of the pipe joint (clamp).
· The outer diameter of the pipe is finished by grinding with negative tolerance for improved accuracy at the hair line.
· If positioning is required, please use the graduated variant.
· Can be freely slid, turned around, and used with flexibility.
· Frame material which can be used for mounting devices and on which displays can be freely positioned

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SS06150EC
SS06150EL
SS06250EC
SS06250EL
SS06300EC
SS06300EL
SS06300ER
SS08150EC
SS08150EL
SS08250EC
SS08250EL
SS08300EC
SS08300EL
SS08500EC
SS08500EL
SS08500ER
SS09150EC
SS09150EL
SS09250EC
SS09250EL
SS09300EC
SS09300EL
SS09300ER
SS09500EC
SS09500EL
SS09500ER
SS10150EC
SS10150EL
SS10250EC
SS10250EL
SS10300EC
SS10300EL
SS10300ER
SS10500EC
SS10500EL
SS10500ER
SS12150EC
SS12150EL
SS12250EC
SS12250EL
SS12300EC
SS12300EL
SS12300ER
SS12500EC
SS12500EL
SS12500ER
SS13150EC
SS13150EL
SS13250EC
SS13250EL
SS13300EC
SS13300EL
SS13300ER
SS13500EC
SS13500EL
SS13500ER
SS15150EC
SS15150EL
SS15250EC
SS15250EL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(φ)
Longueur L
(mm)
Épaisseur
(mm)
Position de la graduation

49.53 €

1 9 jours 62100.5Central

49.53 €

1 8 jours 62100.5Vers la gauche

60.43 €

1 9 jours 63100.5Central

60.43 €

1 9 jours 63100.5Vers la gauche

66.48 €

1 9 jours 63600.5Central

66.48 €

1 9 jours 63600.5Vers la gauche

66.48 €

1 9 jours 63600.5Sens à droite

46.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

82100.8Central

49.60 €

1 9 jours 82100.8Vers la gauche

60.52 €

1 9 jours 83100.8Central

60.52 €

1 9 jours 83100.8Vers la gauche

66.56 €

1 9 jours 83600.8Central

66.56 €

1 9 jours 83600.8Vers la gauche

81.17 €

1 9 jours 85600.8Central

81.17 €

1 9 jours 85600.8Vers la gauche

81.17 €

1 9 jours 85600.8Sens à droite

49.61 €

1 9 jours 92100.8Central

49.61 €

1 9 jours 92100.8Vers la gauche

60.54 €

1 9 jours 93100.8Central

60.54 €

1 9 jours 93100.8Vers la gauche

66.60 €

1 9 jours 93600.8Central

66.60 €

1 9 jours 93600.8Vers la gauche

66.60 €

1 9 jours 93600.8Sens à droite

81.22 €

1 9 jours 95600.8Central

81.22 €

1 9 jours 95600.8Vers la gauche

81.22 €

1 9 jours 95600.8Sens à droite

49.63 €

1 9 jours 102100.8Central

49.63 €

1 9 jours 102100.8Vers la gauche

57.20 €

1 8 jours 103100.8Central

57.95 €

1 Jour même

Stock

103100.8Vers la gauche

66.64 €

1 9 jours 103600.8Central

66.64 €

1 9 jours 103600.8Vers la gauche

66.64 €

1 9 jours 103600.8Sens à droite

81.25 €

1 9 jours 105600.8Central

81.25 €

1 9 jours 105600.8Vers la gauche

74.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

105600.8Sens à droite

49.66 €

1 9 jours 122100.8Central

49.66 €

1 9 jours 122100.8Vers la gauche

60.61 €

1 9 jours 123100.8Central

60.61 €

1 9 jours 123100.8Vers la gauche

66.68 €

1 9 jours 123600.8Central

66.68 €

1 9 jours 123600.8Vers la gauche

66.68 €

1 9 jours 123600.8Sens à droite

81.34 €

1 8 jours 125600.8Central

81.34 €

1 9 jours 125600.8Vers la gauche

81.34 €

1 9 jours 125600.8Sens à droite

52.18 €

1 9 jours 132101.2Central

52.18 €

1 9 jours 132101.2Vers la gauche

61.95 €

1 9 jours 133101.2Central

61.95 €

1 9 jours 133101.2Vers la gauche

69.28 €

1 9 jours 133601.2Central

69.28 €

1 9 jours 133601.2Vers la gauche

69.28 €

1 9 jours 133601.2Sens à droite

84.03 €

1 9 jours 135601.2Central

84.03 €

1 9 jours 135601.2Vers la gauche

84.03 €

1 9 jours 135601.2Sens à droite

54.70 €

1 9 jours 152101.5Central

54.70 €

1 9 jours 152101.5Vers la gauche

66.96 €

1 9 jours 153101.5Central

66.96 €

1 9 jours 153101.5Vers la gauche

Loading...

Informations de base

Type Circulaire Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Sans usinage Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Sans usinage
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Traitement de surface NA Type de montant Creux
Mémoire Gradué

Assistance technique