Contre-écrous 8.8 (avec guidage)

Contre-écrous 8.8 (avec guidage)
  • Remise sur volume
Has a strength class equivalent to that of iron although it is a stainless steel product. SUS304has quadruple the durability of SUS304, and twice that of SUS316.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8BUMNP12
8BUMNP16
8BUMNP20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Pas
(mm)

51.70 €

1 Disponible 6 jours 10121.75

101.34 €

1 Disponible 6 jours 10162

153.05 €

1 Disponible 6 jours 10202.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) Traitement de surface NA Type de strie du filetage Métrique, gros filet
Application / Fonction Anti-desserrage Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Traitement de surface (détails) NA
Détails sur l'auto-desserrage Autres formes spéciales Classification de la résistance 8.8

Assistance technique